Publicar produtos
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c

    9000XE Head shower kit LEED 150 c/c

    Traduzido por Google,

    9000XE é uma gama completa para cozinhas e casas de banho. A gama está preparada para o futuro com novas funções e taxas de fluxo de poupança de energia e materiais sustentáveis ​​e sem chumbo que cumprem os requisitos legais e de mercado atuais. Toda a gama está disponível em cromo ou em cromo escovado – fabricada em Mora por profissionais, para profissionais e para aspirantes a profissionais.

    Os produtos 9000XE vêm em dois acabamentos – cromo ou cromo escovado. O material é durável e sem chumbo e atende aos elevados requisitos de sustentabilidade do seu projeto. Estamos altamente comprometidos em garantir que nossos misturadores tenham uma longa vida útil, seja qual for o acabamento que você escolher. Os kits de chuveiro fixo 9000XE são uma série de kits de chuveiro fixos em cromo ou cromo escovado adequados para todos os tipos de chuveiros e banheiros.
    Esses misturadores possuem regulação de pressão e temperatura cuidadosamente equilibrada, baixo peso e absorção de ruído, bem como funções de economia de energia. Os chuveiros fixos vêm com suportes de parede telescópicos ajustáveis, mangueiras de chuveiro metálicas e funções que garantem uma pressão de água confortável e uma experiência de banho luxuosa sem desperdício de água. Esses kits de chuveiro fixos possuem válvulas de retenção duplas para maior segurança e podem ser complementados com bica de banheira.

    O kit de chuveiro fixo 9000XE é um kit de chuveiro fixo em cromo escovado.
    A barra de duche telescópica permite adaptar a altura do suporte de parede ao pé-direito específico da casa de banho, bem como à altura do utilizador e/ou à distância preferida ao chuveiro fixo.
    Este produto possui certificação LEED, o que significa que atende aos requisitos de vazão aplicáveis ​​a determinados edifícios novos e conversões.

    Cromada. 150 c/c. Classe energética A. Fluxo; 6 l/min. Art.no: 8683-2500 RSK 8283284.

    Cromo escovado. 150 c/c. Classe energética A. Fluxo; 6 l/min.Art.nº: 8683-2503. RSK: 8283285.

    Especificação
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • LEED certified
      • With reversible headwork
      • Anti lime-scale head- and hand shower
      • Shower bar with slider and wall bracket with sealing
      • Shower pipe can be shortened if required
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
      • Lead Free material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única868325XX
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1580
    • Largura (mm)273
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa