Publicar produtos
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace

    Agorafocus on base - Central floor standing fireplace

    Traduzido por Google,

    Na Grécia Antiga, a ágora era um local de encontro público — um ponto de convergência onde as pessoas se reuniam. Portanto, é um nome particularmente apropriado para esta lareira, projetada para oferecer uma vista panorâmica das chamas.

    A lareira a lenha Agorafocus possui certificação Ecodesign e oferece excelente desempenho energético e ambiental. De tamanho compacto, integra-se facilmente a todos os tipos de interiores, seja suspensa no teto, montada na parede ou apoiada sobre uma base.

    Especificação
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available as a freestanding version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaagorafocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosBase-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia