Publicar produtos
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace

    Ergofocus - Central suspended fireplace

    Traduzido por Google,

    O design atemporal do Ergofocus, criado em 1983, lhe rendeu a honra de ser exibido no Museu de Arte Moderna de Estocolmo. Quatro décadas depois, ele agora está disponível em quatro tipos de combustível diferentes para atender a todas as necessidades e ambientes.

    1983 O original
    Seu formato aerodinâmico, design ergonômico e tamanho compacto fazem do Ergofocus uma escolha perfeita para qualquer espaço, multiplicando as possibilidades de ter uma lareira suspensa e giratória em um interior.

    Especificação
      • Suspended wood-burning fireplace
      • Indoor and outdoor version
      • 360° rotating firebox
      • Finish: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Also available in glazed wood-burning Ecodesign, gas, electric, bioethanol, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaergofocus-bois
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)690
    • Largura (mm)950
    • Profundidade (mm)950
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia