Publicar produtos
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace

    Bathyscafocus - Central suspended fireplace

    Traduzido por Google,

    Esférica e suspensa, a Bathyscafocus dá continuidade às formas orgânicas desenvolvidas alguns anos antes com a versão de parede da Emifocus.

    Especificação
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Rotating hearth
      • Paint: matte black or white
      • Also available as a freestanding gas model, as Ecodesign glazed wood and in holographik version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabathyscafocus
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia