Publicar produtos
Bathyscafocus Holographik® - Central suspended fireplace
Bathyscafocus Holographik® - Central suspended fireplace
Bathyscafocus Holographik® - Central suspended fireplace

    Bathyscafocus Holographik® - Central suspended fireplace

    Traduzido por Google,

    ULTRA REALISTA

    Ver para crer com este design imersivo, onde as chamas são produzidas em 3D por um sistema holográfico exclusivo, o HOLOGRAPHIK®, que se projeta sobre toras de cerâmica naturalistas. Isso cria uma experiência de lareira excepcionalmente realista e multissensorial, realçada pelos sons familiares do crepitar da lenha. A FOCUS está repensando o fogo.

    OPÇÃO DE DUTO DE AQUECIMENTO
    Os modelos Holographik® agora estão disponíveis com uma opção de aquecimento, permitindo uma difusão suave do calor que aumenta o efeito de realismo! Um botão na parte traseira do duto inicia a difusão.
    Esta nova opção de aquecimento, integrada ao duto, foi desenvolvida em parceria com a Cinier, renomada fabricante francesa de radiadores e luminárias contemporâneos de alta qualidade.

    EMISSÃO ZERO

    Novos padrões ambientais estão impactando de forma positiva e sustentável o mundo das lareiras tradicionais. As lareiras HOLOGRAPHIK® não requerem fornecimento de combustível e não produzem emissões, necessitando apenas de uma tomada elétrica, podem ser instaladas em praticamente qualquer lugar e são perfeitas para projetos de construção e apartamentos de baixo consumo de energia.

    Especificação
      • Electric fireplace with holographic screen
      • Rotating hearth
      • Heating flue
      • Paint: matte black or white
      • Also available as indoor or outdoor wood, freestanding gas, or Ecodesign glass‑wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabathyscafocus-holographik-suspended-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniclassElectric Fireplace