Publicar produtos
Ergofocus Gas - Central suspended fireplace
Ergofocus Gas - Central suspended fireplace
Ergofocus Gas - Central suspended fireplace

    Ergofocus Gas - Central suspended fireplace

    Traduzido por Google,

    O design atemporal do Ergofocus, criado em 1983, lhe rendeu a honra de ser exibido no Museu de Arte Moderna de Estocolmo. Quatro décadas depois, ele agora está disponível em quatro tipos de combustível diferentes para atender a todas as necessidades e ambientes.

    Gás 2024
    O Ergofocus agora também está disponível na versão a gás, operado por controle remoto. Com o toque de um botão, o fogo pode ser aceso, a intensidade da chama e o calor podem ser ajustados, ou um programa pode ser definido para um calor controlado, constante e confortável. Este modelo ganhou o Prêmio Alemão de Design de Ouro em seu lançamento.

    Especificação
      • Suspended gas fireplace
      • 100° rotating firebox
      • Finish: matte black, white
      • Also available in wood-burning indoor or outdoor version, glazed wood Ecodesign, electric, bioethanol, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaergofocus-gaz
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)690
    • Largura (mm)950
    • Profundidade (mm)950
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace