Publicar produtos
Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace
Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace
Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace

    Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace

    Traduzido por Google,

    Sem fumaça, sem necessidade de saída de fumaça externa no telhado, esta é a verdadeira vantagem da nova linha de bioetanol da Focus: uma lareira que você pode instalar onde quiser!

    • Uma verdadeira revolução, o Domofocus a bioetanol pode ser instalado em espaços onde antes era impossível instalar uma lareira: num apartamento em qualquer andar, sobre uma viga de betão ou IPN, debaixo de um mezanino, etc.
    • Não existem mais as restrições habituais que restringem a posição de uma lareira no ambiente: esses modelos não estão vinculados aos requisitos convencionais para condutas de exaustão (se a situação permitir).
    • Outra grande vantagem é que a combustão sem fumaça permite que esta lareira seja instalada em zonas geográficas onde a combustão de lenha é agora proibida.

    Agora, para os fãs de design icônico, é possível ter uma lareira Focus em praticamente qualquer lugar.
    Esta lareira inovadora, desenvolvida em parceria com a Ignisial Paris, especialista francesa em queimadores de bioetanol de alta qualidade, foi projetada para ser autônoma, operando com bateria elétrica. O queimador totalmente eletrônico e seguro é operado por controle remoto.

    Especificação
      • Bioethanol fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Available in indoor or outdoor wood, and Ecodesign glass wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadomofocus-bioethanol
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia