Publicar produtos
Domofocus glazed - Central suspended fireplace
Domofocus glazed - Central suspended fireplace

    Domofocus glazed - Central suspended fireplace

    Traduzido por Google,

    O Domofocus é o resultado de uma busca dupla por design: combinar uma forma orgânica generosa com um volume mais compacto do que o Gyrofocus. Seu formato mais arredondado e abertura mais alta reforçam seu caráter acolhedor, ao mesmo tempo que facilitam o manuseio do fogo.

    Relançado em 2021 em uma versão Ecodesign envidraçada para queima de lenha, este modelo de colecionador se beneficia de excelente desempenho energético e ambiental graças à tecnologia patenteada. Sua câmara de combustão fechada, equipada com painéis de vidro deslizantes, preserva uma visão clara e ininterrupta das chamas.

    Especificação
      • Wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Certified Ecodesign, 4 Stelle, and DEFRA
      • Paint: matte black
      • Available in outdoor wood or bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadomofocus-glazed
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)172
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia