Publicar produtos
Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

Traduzido por Google,

O Edofocus, uma versão de parede do Agorafocus, foi criado para os 121 apartamentos de um prestigiado edifício residencial no Japão. Seu nome homenageia Edo, antigo nome de Tóquio durante o período homônimo (1603–1868), uma era marcada por paz duradoura, expressão artística refinada e influência cultural.

Equipada com uma câmara de combustão envidraçada, a Edofocus oferece alta eficiência energética e desempenho ambiental.

Especificação
    • Wood‑burning fireplaces
    • Ecodesign certified
    • Paint: matte black
    • Also available in “rear outlet” version
    • Weight of the flue: 16kg / m
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedofocus-wall-mounted-designer-fireplace
  • Familia de productoWall-mounted designer fireplace
  • Grupo de produtosSuspended
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)670
  • Largura (mm)630
  • Profundidade (mm)630
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)47
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
  • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniclassFireplaces

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia