Publicar produtos
Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace
Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

    Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

    Traduzido por Google,

    O Emifocus é semelhante ao Bathyscafocus em design, mas é montado na parede. Seu nome deriva do nome feminino japonês "Emi" – em kanji 恵 (bênção, graça, bondade) e 美 (beleza), que pode ser traduzido como "beleza abençoada", um nome que condiz com a pureza simplificada do modelo, inspirada no minimalismo Zen.

    A lareira Emifocus pode ser instalada com uma chaminé vertical, dando a impressão de estar suspensa no teto, ou sem chaminé visível (saída traseira), como uma simples semiesfera. Sua câmara de combustão envidraçada oferece uma visão desimpedida das chamas, ao mesmo tempo que proporciona excelente desempenho energético e ambiental.

    Especificação
      • Wood‑burning fireplaces
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in “rear outlet” version
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaemifocus-porthole-wall-mounted-designer-fireplace
    • Familia de productoWall-mounted designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia