Publicar produtos
Emifocus - Wall-mounted fireplace
Emifocus - Wall-mounted fireplace

    Emifocus - Wall-mounted fireplace

    Traduzido por Google,

    O Emifocus é semelhante ao Bathyscafocus em design, mas é montado na parede. Seu nome deriva do nome feminino japonês "Emi" – em kanji 恵 (bênção, graça, bondade) e 美 (beleza), que pode ser traduzido como "beleza abençoada", um nome que condiz com a pureza simplificada do modelo, inspirada no minimalismo Zen.

    Especificação
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Paint: matte black
      • Also available in Ecodesign glass‑wood version (vertical or rear outlet)
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaemifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Familia de productoWall-mounted designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia