Publicar produtos
Eurofocus - Central floor-mounted fireplace
Eurofocus - Central floor-mounted fireplace

    Eurofocus - Central floor-mounted fireplace

    Traduzido por Google,

    A lareira Eurofocus foi concebida no mesmo ano da fundação oficial da União Europeia. Com seu design vertical, plano e pivotante, ela redefine o conceito de fogo através de uma expressão inegavelmente contemporânea.

    Com sua alta câmara de combustão envidraçada, a Eurofocus acomoda grandes fogueiras a lenha, oferecendo ao mesmo tempo uma visão desimpedida das chamas. Certificada pela Ecodesign, esta lareira proporciona alto desempenho energético e atende a alguns dos padrões ambientais mais exigentes do mundo.

    Especificação
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 27kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeurofocus-base-mounted-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosBase-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1480
    • Largura (mm)950
    • Profundidade (mm)465
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)155
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia