Publicar produtos
Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace

    Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace

    Traduzido por Google,

    Criado por encomenda especial do arquiteto Norman Foster, o Filiofocus deu origem posteriormente a diversas variações: uma versão telescópica com capota ajustável em altura, bem como os modelos 1600 e 2000 com proporções mais compactas, adequados a interiores contemporâneos.

    Especificação
      • Wood‑ or gas‑burning fireplace
      • Paint: matte black or white (gas)
      • Also available as a telescopic wood version
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiliofocus-1600-central-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosBase-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2105
    • Largura (mm)1120
    • Profundidade (mm)1120
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace