Publicar produtos
Filiofocus Bioethanol – Central floor-mounted fireplace
Filiofocus Bioethanol – Central floor-mounted fireplace

    Filiofocus Bioethanol – Central floor-mounted fireplace

    Traduzido por Google,

    O bioetanol Filiofocus 1600 abre um novo capítulo emocionante na história desta elegante e premiada peça central, criada originalmente para o arquiteto Norman Foster.

    Com sua coifa cônica suspensa sobre uma cuba de lareira de piso, o Filiofocus 1600 se afirma como uma obra de arte por si só. Com um diâmetro de lareira de 1,12 m e exigindo um pé-direito mínimo de 2,80 m (sem conexão), ele oferece a elegância radical do Focus em um tamanho adequado para espaços contemporâneos.

    Seu design é igualmente icônico e convidativo, com a lareira acolhedora visível de todos os lugares do ambiente. Um atributo que conquistou muitos entusiastas de design no setor de hotelaria e restaurantes, que escolheram um Filiofocus para suas áreas de recepção, relaxamento ou jantar.

    Como o Filiofocus a bioetanol não requer conexão a uma saída de fumaça externa ou tetos altos, ele abre novas possibilidades de instalação: em apartamentos, espaços que recebem público, áreas onde a queima de madeira é proibida, etc. Equipado com um tanque de 13,5 litros que permite pelo menos 12 horas de autonomia e funcionando com rede elétrica (ou bateria como opção), o modelo é tão prático quanto elegante.

    Suas chamas dançam em um cilindro de vidro, expondo o fogo em seu estado mais elementar e reforçando o poder visual vertical da lareira. O Filiofocus é equipado com um controle remoto para ligar e desligar (não ajusta a potência térmica) e inclui recursos de segurança como ignição eletrônica, recarga e reignição impossíveis quando a lareira está quente, e um sensor de CO2 integrado desenvolvido em colaboração com a Ignisial Paris.

    Especificação
      • Bioethanol fueled fireplace
      • Paint: matte black or white (gas)
      • Also available in wood version (telescopic or base-mounted) and gas version
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiliofocus-bioethanol
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosBase-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2105
    • Largura (mm)1120
    • Profundidade (mm)1120
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia