Publicar produtos
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace

    Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace

    Traduzido por Google,

    Dominique Imbert, artista e fundador da Focus, projetou a Gyrofocus em 1968. Seria a primeira de uma linha pioneira de lareiras suspensas de aço com rotação de 360°. O design inovador e visionário da Gyrofocus tornou-se icônico, hoje uma lenda do design contemporâneo internacional.

    2021 Queima de madeira (Ecodesign)
    O Gyrofocus foi relançado em uma versão fechada com painéis de vidro que atendem às normas da UE
    Regulamentos de ecodesign, que estabelecem padrões de desempenho energético e emissões. Este modelo
    ganhou reconhecimento especial por 'Sustentabilidade' no Archiproducts Design Awards.

    Especificação
      • Glazed wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Certified Ecodesign, DEFRA, and 4 Stelle
      • Finish: matte black
      • Available in outdoor wood, gas, or bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagyrofocus-glazed
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)1250
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)190
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia