Publicar produtos
Slimfocus - Central suspended fireplace
Slimfocus - Central suspended fireplace

    Slimfocus - Central suspended fireplace

    3.6 de 5 estrelas3.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com um design minimalista, a Slimfocus representa a expressão mais pura do fogo. Ela incorpora uma visão radical de simplicidade, reduzida à sua essência. A Slimfocus destaca-se pela sua forma notavelmente compacta.

    A lareira a lenha Slimfocus foi projetada desde o início para atender aos padrões de Ecodesign, oferecendo ao mesmo tempo excelente desempenho energético e ambiental. Sua versão com chaminé balanceada é ideal para residências de baixo consumo energético. A câmara de combustão selada aspira o ar externo através da chaminé, garantindo uma combustão ideal sem interferir no sistema de ventilação da casa.

    Especificação
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Available in fixed or rotating models, single‑ or double‑flue
      • Paint: matte black
      • Also offered as a wall‑mounted wood version or a freestanding gas or wood version
      • Weight of the flue: 35kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslimfocus
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2070
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)180
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia