Publicar produtos
Slimfocus – wall-mounted designer fireplace
Slimfocus – wall-mounted designer fireplace

    Slimfocus – wall-mounted designer fireplace

    Traduzido por Google,

    Com um design minimalista, a Slimfocus representa a expressão mais pura do fogo. Ela incorpora uma visão radical de simplicidade, reduzida à sua essência. A Slimfocus destaca-se pela sua forma notavelmente compacta.

    A lareira a lenha Slimfocus foi projetada desde o início para atender aos padrões de Ecodesign, oferecendo ao mesmo tempo excelente desempenho energético e ambiental. Sua versão com chaminé balanceada é ideal para residências de baixo consumo energético. A câmara de combustão selada aspira o ar externo através da chaminé, garantindo uma combustão ideal sem interferir no sistema de ventilação da casa.

    Especificação
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in suspended and freestanding versions, gas or wood
      • Weight of the flue: 35kg / m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslimfocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Familia de productoWall-mounted designer fireplace
    • Grupo de produtosSuspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2070
    • Largura (mm)324
    • Profundidade (mm)324
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia