Publicar produtos
Yoyo 350
Yoyo 350

    Yoyo 350

    Traduzido por Google,

    Concluída por perfis nítidos em ambas as extremidades, a parábola característica resulta em um visual único e escultural e a impressão de uma luminária flutuante.
    Yoyo é fundido em alumínio e, na versão bruta, cada luminária é única. Também disponível em sete cores divertidas.

    Especificação
    • Material: Cast aluminium

      Finish: Raw aluminium, white RAL9010, black RAL9005, alu-grey RAL9006, yellow RAL1032, orange RAL2003, blue-green RAL6004, squirrel grey RAL7000

      Shade: Acrylate (PMMA), opalised or micro prismatic (without visible patterns)

      Mounting: On ceiling or wall

      Connection: max 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2

      Classification: IP20, class I

      Weight: 4.1 kg

      Lamp type: LED, exchangable

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayoyo-350
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosDownlighters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)51
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)51
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrilato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Germany
    Sweden