O plafon Cap Flush Mount 10" é uma luminária de teto inspirada no estilo moderno de meados do século XX, feita de latão com um globo de vidro opalino de dez polegadas. Possui uma base de 5,7 polegadas, altura total de 13 polegadas a partir do teto e pesa 1,4 kg. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto e pode ser configurada para tetos planos ou inclinados com um suporte giratório para instalação em linha reta. O globo opalino difunde uma luz suave e uniforme em todas as direções.
A luminária possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. O globo maior proporciona mais luz a um ambiente inteiro, mantendo uma iluminação concentrada: ideal para ser instalada centralizada em um quarto ou quarto de hóspedes de hotel, em um banheiro principal, sobre uma área de trabalho na cozinha, repetida ao longo de um corredor de escritório ou apartamento, ou sob uma varanda coberta. Também está disponível nos tamanhos de 6, 8 e 12 polegadas, com um pendente coordenado, permitindo que uma família personalize a luminária para diferentes projetos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |