Publicar produtos
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
    Fogo

    Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W

    Traduzido por Google,

    Fogo Cima – Radiador de Parede por Inércia

    Elegância, desempenho térmico e gestão inteligente de energia

    Fogo Cima – Modelo Clássico

    Aqueça o seu interior com elegância e eficiência graças ao Fogo Cima, um radiador de parede de inércia concebido para proporcionar um calor suave e duradouro, otimizando ao mesmo tempo o seu consumo de energia.

    Principais características:

    • Fachada de concreto com fibras de altíssimo desempenho: Excelente inércia térmica para difusão gradual de calor.
    • Controle inteligente via aplicativo: gerencie a temperatura remotamente e programe seu aquecimento de acordo com suas necessidades.
    • Detecção de janela aberta: O radiador se adapta automaticamente para evitar qualquer desperdício de energia.

    Ideal para quem procura uma solução de aquecimento conectada e de alto desempenho.

    Fogo Cima S – Modelo Inteligente

    O modelo S vai ainda mais longe ao integrar sensores avançados para uma gestão completamente autónoma do seu aquecimento.

    Características adicionais do modelo S:

    • Sensor de presença: ajusta automaticamente a temperatura de acordo com a sua presença.
    • Sensor de CO₂: otimiza a qualidade do ar e ajusta o consumo para máximo conforto.
    • Gerenciamento autônomo de energia: antecipa suas necessidades para maximizar a economia de energia.

    Com o Fogo Cima S, desfrute de um conforto personalizado sem ter que se preocupar com configurações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacima1000
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)840
    • Profundidade (mm)55
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico