Publicar produtos
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
    Fogo

    Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W

    Traduzido por Google,

    Fogo Pedra – Radiador de Rodapé por Inércia

    Compacto, eficiente e projetado para aquecimento uniforme

    Fogo Pedra – Modelo Clássico

    O Fogo Pedra é um radiador de rodapé de inércia projetado para caber discretamente sob janelas graças à sua altura reduzida de 30 cm. Ele combina design elegante e desempenho térmico para um aquecimento eficiente.

    Principais características:

    • Alta inércia térmica graças à fachada de concreto reforçado com fibras, para aquecimento prolongado.
    • Controle remoto via aplicativo para controle simplificado.
    • Detecção de janela aberta para evitar consumo excessivo desnecessário.

    Um radiador compacto e eficiente, ideal para otimizar espaço sem comprometer o conforto.

    Fogo Pedra S – Modelo Inteligente

    Com o modelo S, desfrute de um aquecimento que se adapta em tempo real ao seu estilo de vida.

    Características adicionais do modelo S:

    • Sensor de presença para adaptar a temperatura à sua ocupação real.
    • Sensor de CO₂ para ar mais saudável e melhor gerenciamento térmico.
    • Regulação autônoma de energia para aquecimento otimizado sem intervenção.

    O Fogo Pedra S é a solução ideal para aliar conforto, economia e adaptabilidade.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapedra1000
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)305
    • Largura (mm)1060
    • Profundidade (mm)55
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico