Publicar produtos
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
    Fondital

    Aleternum B4 500 mm

    Traduzido por Google,

    ALETERNUM® B4 é o topo de gama Fondital, é o resultado de um projeto de investigação em parceria com prestigiados Institutos de Investigação. A nova estrutura das aletas e abertura traseira permitem obter uma maior eficiência térmica. O produto está coberto por 4 patentes, uma delas é de fato relevante para o revestimento anticorrosivo ALETERNUM®.

    MAIS
    Base sem solda montada com exclusiva tecnologia de união termoelétrica;
    Revestimento duplo para acabamento duradouro: anaforese + revestimento em pó;
    Alto conteúdo tecnológico: 4 patentes internacionais;
    100% FEITO NA ITÁLIA;
    Aleternum tratamento anticorrosivo total incluído no preço em todos os modelos.


    Especificação
    • ALETERNUM® B4:
      Bursting pressure: 60 bar;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Higher thermal efficiency;
      New radiator base joined by thermoelectric technology;
      Energy saving;
      Exclusive design completely studied in Italy;
      20-year extended warranty;
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 4 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Anti-corrosive treatment Aleternum® as standard.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaleternum_b4_500_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição2
    • Altura (mm)558
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
    Åland Islands
    Armenia
    Argentina
    Australia
    Algeria
    British Virgin Islands
    Albania
    Azerbaijan
    Bolivia
    New Zealand
    Egypt
    Mexico
    Andorra
    China
    Brasil
    Libya
    Panama
    Austria
    Georgia
    Chile
    Morocco
    Saint Pierre and Miquelon
    Belarus
    Hong Kong
    Colombia
    Reunion
    United States
    Belgium
    Iran
    Ecuador
    South Africa
    Bosnia and Herzegovina
    Iraq
    Paraguay
    Tunisia
    Bulgaria
    Israel
    Peru
    Croatia
    Jordan
    Uruguay
    Cyprus
    Kazakhstan
    Venezuela
    Czech Republic
    Kyrgyzstan
    Denmark
    Lebanon
    Estonia
    Mongolia
    Faroe Islands
    Pakistan
    Finland
    Palestine
    France
    Saudi Arabia
    Germany
    Syria
    Gibraltar
    Turkmenistan
    Greece
    Turquia
    Guernsey
    United Arab Emirates
    Hungary
    Uzbekistan