Publicar produtos
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
    Fondital

    Calidor80 B2 500 mm

    Traduzido por Google,

    O CALIDOR80 B2 é o resultado de um projeto de pesquisa que visa otimizar o desempenho do radiador para oferecer um produto com excelentes propriedades mecânicas e alta condutividade térmica. Projetado para permitir a instalação em qualquer local e combinar com qualquer estilo de interior, o CALIDOR80 B2, inteiramente feito de liga de alumínio, oferece excelente desempenho de aquecimento para residências e edifícios comerciais.

    MAIS
    Ideal para aplicações de baixa temperatura;
    Revestimento duplo para acabamento duradouro: anaforese + revestimento em pó;
    100% FEITO NA ITÁLIA;
    Leve para facilitar o manuseio e a instalação.

    Especificação
    • All models CALIDOR80 B2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      CALIDOR80 radiator:
      Improved design with independenthydraulic connection;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      80mm-deep, ideal for any environment;
      Resistant over time, thanks to its double layer coating by anaphoresis with powder finish;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      100% pressure tested at 24 bar;
      Burst pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacalidor80_b2_500_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-30
    • Número de edição2
    • Altura (mm)556
    • Profundidade (mm)77
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte