Publicar produtos
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
    Fondital

    Calidor Super B4 500 mm

    Traduzido por Google,

    Um alto grau de inovação, alcançado graças às 3 patentes que este produto conseguiu obter, permite que o radiador Calidor Super B4 seja ideal para renovações e sistemas de aquecimento de baixa temperatura.

    MAIS
    Relação peso-calor ideal;
    Revestimento duplo para acabamento duradouro: anaforese + revestimento em pó;
    Alto conteúdo tecnológico: 3 patentes internacionais;
    100% FEITO NA ITÁLIA;
    Modular: perfeito para qualquer espaço.

    Especificação
    • All models CALIDOR SUPER B4 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      Calidor Super B4 radiator:
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 3 international patents;
      Unalterable over time,thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Bursting pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacalidor_super_b4_500_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-07
    • Número de edição2
    • Altura (mm)557
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
    Åland Islands
    Armenia
    Argentina
    Australia
    Algeria
    British Virgin Islands
    Albania
    Azerbaijan
    Bolivia
    New Zealand
    Egypt
    Mexico
    Andorra
    China
    Brasil
    Libya
    Panama
    Austria
    Georgia
    Chile
    Morocco
    Saint Pierre and Miquelon
    Belarus
    Hong Kong
    Colombia
    Reunion
    United States
    Belgium
    Iran
    Ecuador
    South Africa
    Bosnia and Herzegovina
    Iraq
    Paraguay
    Tunisia
    Bulgaria
    Israel
    Peru
    Croatia
    Jordan
    Uruguay
    Cyprus
    Kazakhstan
    Venezuela
    Czech Republic
    Kyrgyzstan
    Denmark
    Lebanon
    Estonia
    Mongolia
    Faroe Islands
    Pakistan
    Finland
    Palestine
    France
    Saudi Arabia
    Germany
    Syria
    Gibraltar
    Turkmenistan
    Greece
    Turquia
    Guernsey
    United Arab Emirates
    Hungary
    Uzbekistan