Publicar produtos
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
    Fondital

    Mood Aleternum

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    MOOD é a série que combina um visual tradicional com tecnologia de alumínio de ponta. Graças à ampla gama de acabamentos e cores disponíveis, os radiadores desta série são verdadeiras peças de design de interiores.

    HUMOR MAIS

    • Tratamento anticorrosivo total Aleternum incluído no preço em todos os modelos
    • 15 anos de garantia
    • Os pés de apoio são fornecidos com distâncias de centro de 1000 a 2000 mm (apenas função estética)
    • 100% FEITO NA ITÁLIA
    • Acabamentos disponíveis: BRILHANTE, MATTE, TEXTURED MATTE, PÉROLA
    Especificação
    • All models MOOD are guaranteed 15 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Coloured: 45% increase on the price of a gloss white (ral 9010) radiator

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

      Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
      15- years warranty
      Supporting feet is supplied with centre distances from 1000 to 2000 mm ( only aesthetic function)
      100% MADE IN ITALY
      Available finishes: GLOSSY, MATTE, TEXTURED MATTE, PEARL

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamood_aleternum
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte