Publicar produtos
Formentera KR
Formentera KR
Formentera KR
    Fondital

    Formentera KR

    Traduzido por Google,

    FORMENTERA KR
    Formentera KR é uma caldeira de condensação suspensa apenas para aquecimento, com câmara selada. A caldeira utiliza tecnologia de condensação, o que permite reduzir os consumos, aumentar o desempenho e reduzir as emissões de poluentes

    MAIS
    - Relação de modulação 1:9
    - Interface de usuário da tela de toque
    - Comandos para gerir três tipos diferentes de sistemas solares térmicos instalados de série
    - A temperatura ambiente pode ser ajustada a partir da caldeira se estiver instalada uma sonda externa

    Especificação
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaformentera_kr
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte