Publicar produtos
Itaca CTFS
Itaca CTFS
Itaca CTFS
Itaca CTFS
    Fondital

    Itaca CTFS

    Traduzido por Google,

    ITACA CTFS
    Itaca CTFS é uma caldeira instantânea a gás combinada suspensa na parede com câmara selada e tiragem forçada. A caldeira está equipada com uma interface de utilizador touch screen e a função ""DHW comfort"" que mantém o permutador de placas quente para garantir uma resposta rápida em caso de pedido de água quente sanitária.

    MAIS
    - Interface de usuário da tela de toque
    - ★★★ eficiência DHW no modo "conforto"
    - Controlo de 2 zonas de aquecimento instaladas de série através de sondas de temperatura
    - Comandos para gerir três tipos diferentes de sistemas solares térmicos instalados de série
    - Permutador de calor AQS de 26 placas com isolamento térmico
    - Kit de substituição hidráulica da caldeira

    Especificação
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Built-in hydraulic unit including automatic bypass, safety valve, pressure transducer, drain tap and expansion vessel connection
      - Double circuit filling system: automatic or manual
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Integrated safety and modulation electronic board
      - Can be connected to an outdoor probe (optional) for sliding temperature function
      - Possibility of zone management, high and low temperature (optional)
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
      - DHW “Comfort” function: ★★★

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaitaca_ctfs
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa África América do Norte
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
    Produtos parecidos