Publicar produtos
Antea CTN
Antea CTN
    Fondital

    Antea CTN

    Traduzido por Google,

    ANTEA CTN - CTFS
    Antea CTFS monotérmica é uma caldeira instantânea a gás de parede suspensa, com câmara selada e tiragem forçada. A caldeira está disponível nas versões de câmara selada (CTFS) e de câmara aberta (CTN).

    MAIS
    - Dimensão compacta, apenas 250 mm de profundidade
    - Interface de usuário LCD com diagnóstico
    - Relé multifunções para ligação a sistemas com válvulas de zona ou à gestão de bombas externas ou ao sinal de alarme remoto
    - Termorregulação com sonda externa (opcional)

    Especificação
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Automatic by-pass

      This models are ONLY available for EXTRA EU countries

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaantea_ctn
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa África América do Norte