Publicar produtos
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
    Fondital

    Itaca KC

    Traduzido por Google,

    Caldeira de condensação suspensa com produção instantânea de dhw

    Pode ser combinado com o kit de instalação ao ar livre

    Compatível com termostato inteligente SPOT

    ITACA KC (ALTA EFICIÊNCIA) PLUS

    • Sonda de temperatura ambiente fornecida como padrão
    • Relação de modulação 1:9
    • Condensação também na operação de DHW graças ao permutador de calor DHW de 26 placas termicamente isolado
    • Gestão de uma zona de aquecimento com sonda de temperatura ambiente e duas zonas com kit de zona
    • Sistema de enchimento duplo: automático e manual
    • Alta produção de água quente sanitária, mais potência durante a operação de DHW
    • Relé multifuncional para conexão a sistemas com válvulas de zona ou à planta solar ou ao sinal de alarme remoto
    Especificação
    • FEATURES

      • Controls to manage two different types of solar thermal systems fitted as standard
      • Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      • Heating expansion vessel - 10 litres
      • Thermoregulation with external probe (optional)
      • DHW “Comfort” function: ★★★
      • Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato
      • Automatic by-pass
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaitaca_kc
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
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
    Produtos parecidos