Publicar produtos
Tenerife KC
Tenerife KC
Tenerife KC
    Fondital

    Tenerife KC

    Traduzido por Google,

    TENERIFE KC
    Caldeira de condensação suspensa com produção instantânea de dhw
    Compatível com termostato inteligente SPOT.

    MAIS
    - Trocador de calor em aço inoxidável de alta eficiência com bobina simples e ampla seção de passagem
    - vaso de expansão de 9 litros
    - Dimensão compacta, apenas 250 mm de profundidade
    - Fácil de instalar em instalações pré-existentes graças a: chaminé central, suporte de fixação à parede e orifício duplo para aspiração dividida
    - Termorregulação com sonda externa (opcional)
    - Interface de usuário LCD com diagnóstico
    - Classe 6 de emissões de NOx

    Especificação
    • FEATURES
      - Modulation ratio: 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Automatic by-pass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatenerife_kc
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos