Publicar produtos
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
    Fora Form

    ON Collection

    Traduzido por Google,

    A coleção ON é um charmoso grupo de produtos que cria aconchego no local de trabalho e em áreas sociais. A coleção ON é a série de acessórios da Fora Form que combina formas redondas com aquele algo a mais para áreas comuns e cafeterias.

    Os diferentes elementos da coleção ON suavizam e aquecem, e podem ser perfeitamente integrados com as várias mesas da Fora Form. Os produtos são projetados para plug-and-play simples e podem ser montados na mesa, o que cria espaço para variação porque todos eles podem ser trocados por outros.

    Com a coleção ON, você está um grande passo mais perto de tornar ambientes públicos, cafeterias e áreas comuns verdadeiramente aconchegantes.

    Especificação
    • Steel parts in black structured coating

      Glass shade in mouth blown glass in plated smokey grey

      All products are mounted in the tables with a Ø79 mm hole

      The products can be replaced, including our the powerdots

      Table Lamp w/Charger has 2 x USB C input, dimmer and 0,5 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector

      Lamp with Base has 2 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector. Option for dimmer

      Floor Lamp has 2 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector. Option for dimmer

      Pendant has 3,5 meters of woven black textile cord with junction box and Wago-connector

      Lamps: 220-240V – 50/60 Hz, socket E27, max 11W.

      Maximum size of light bulb is Ø65 mm, only LED bulbs, preferably decorative

      Lamps supplied with dimmer

      Lamps supplied with UK plug

      The lamps are compatible with DALI and DALI 2, with an on/off switch

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaon-collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação