Publicar produtos
Balance Bench
Balance Bench
Balance Bench

    Balance Bench

    Traduzido por Google,

    Com um formato ousado e elegante, o Balance Bench parece suspenso no ar com sua estrutura exclusiva em balanço. Disponível nas versões com e sem encosto, este banco é ideal para centros de transporte, campi e espaços municipais.

    Especificação
    • Configuration Options
      Backed and backless benches in nominal 6 foot lengths with integral armrests can be specified with optional intermediate seat dividers and surface mount only.

      Sustainable Materials
      The Balance Bench is crafted from 100% recyclable materials. The cantilever frame is constructed of rustproof solid cast aluminum and seats are made from corrosion-resistant stainless steel.

      Durable Finishes
      High-durability stainless steel seats are available with natural Sandstone or Satin finishes, or a durable powdercoat finish. The corrosion-resistant powdercoated aluminum frame and seats are available in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBalance-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches