Publicar produtos
Circuit Bench
Circuit Bench
Circuit Bench

    Circuit Bench

    Traduzido por Google,

    A simplicidade encontra a força no versátil e elegante Banco Circuit. Os materiais duráveis do Circuit transitam facilmente de ambientes internos para externos, oferecendo uma solução ideal para ambientes de uso misto e espaços públicos.

    Especificação
    • Design Versatility
      Backless benches in nominal 6 foot lengths can be specified freestanding or surface mount with a corrosion-resistant powdercoated aluminum frame in a full range of standard and custom colors.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Camber Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Durable Finishes
      Durable, corrosion-resistant powdercoated aluminum provides many years of outdoor performance. FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCircuit-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches