Publicar produtos
Column Table
Column Table
Column Table

    Column Table

    Traduzido por Google,

    As Mesas Column apresentam um design simples em aço inoxidável para durabilidade e resistência à corrosão incomparáveis. Disponíveis em uma variedade de tampos e bases, essas mesas se adaptam a qualquer espaço interno ou externo.

    Especificação
    • Design Versatility
      Column Tables are highly configurable with 24", 30", or 36" round or square table tops with round or cross table bases. Stainless steel table tops can be specified with a range of natural finish options or durable powdercoated finish with or without concentric perforation patterns. Tables can be specified with an optional umbrella hole and for freestanding or surface mount use.

      Durable Finishes
      Table bases, columns, and tops are available in natural stainless steel finishes or may be specified in a wide range of powdercoat colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Outdoor Performance
      All Forms+Surfaces powdercoat colors have been formulated to be ultra-durable for improved long-term wear and resistance to weathering. Our powdercoat colors are also anti-graffiti, allowing marks from paint, permanent markers, and dirt to be easily removed.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaColumn-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosTables & Table Ensembles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables