Publicar produtos
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles

    Duo Tables & Ensembles

    Traduzido por Google,

    Uma harmoniosa demonstração de yin e yang, onde madeira e metal se entrelaçam para formar uma mesa que transcende a soma de suas partes, as mesas Duo apresentam madeira nobre certificada FSC® proveniente da Pensilvânia em sua borda em cascata e ripas do tampo cortadas na diagonal.

    Especificação
    • Design Versatility
      Duo Tables are available in standard or bar heights with accommodating benches and shorter, ADA-compliant bench configurations. Table and bench slats are FSC® 100% Cumaru hardwood or FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak. Table and bench frames are stainless steel with polished or powdercoat finish. Freestanding and surface mount configurations available.

      Product Family
      Duo Benches, Tables & Table Ensembles are a harmonious display of yin and yang as wood and stainless steel intersect to form a group that transcends its parts. Options include FSC®-certified hardwood slats, standard and bar-height tables, and ADA compliant ensemble designs.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated stainless steel comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuo-Tables-Ensembles
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosTables & Table Ensembles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables