Publicar produtos
Hypha Table
Hypha Table
Hypha Table
Hypha Table

    Hypha Table

    Traduzido por Google,

    As Mesas Hypha combinam perfeitamente com qualquer ambiente externo, sejam usadas individualmente ou em combinação com os Bancos Hypha. Definidas por curvas suaves e bordas arredondadas inspiradas em elementos naturais, as Mesas Hypha harmonizam-se perfeitamente com o ambiente.

    Especificação
    • Design Versatility
      Hypha Tables 37"x37" are designed to coordinate with Hypha Benches but can also be used with chairs. Table bases are powdecoated aluminum and stainless steel. Table tops in powdercoated aluminum or a choice of sustainable hardwoods can be specified with or without umbrella holes. Hypha Tables are available in freestanding and surface mount designs.

      Sustainable Materials
      Hypha reflects our commitment to environmental responsibility. Crafted from 100% recyclable materials, Hypha blends the sustainability benefits of aluminum, stainless steel, and FSC® hardwoods with highly efficient manufacturing processes that minimize material waste and energy use.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHypha-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosTables & Table Ensembles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables