Publicar produtos
Orbit Litter & Recycling Receptacle
Orbit Litter & Recycling Receptacle
Orbit Litter & Recycling Receptacle
Orbit Litter & Recycling Receptacle

    Orbit Litter & Recycling Receptacle

    Traduzido por Google,

    O impressionante formato elíptico dos receptáculos Orbit oferece uma ampla gama de opções de design. Resistente o suficiente para uso externo e bonito também em ambientes internos, o Orbit oferece uma flexibilidade de design impressionante.

    Especificação
    • Design Versatility
      Orbit Receptacles can be specified with waste-specific openings with single or split-stream configurations. Receptacle bodies are available with optional perforation and F+S Eco-Etch patterns. Orbit can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Single-stream configurations use a single 30-gallon fire-rated liner. Split stream configuration has two 13-gallon half-liners for a total 26-gallon capacity.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOrbit-Litter-Recycling-Receptacle
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosLitter & Recycling Receptacles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_12_71_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefuse and recycling separators
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Número OmniClass23-27 59 00
    • Título OmniclassRecycling Equipment