Publicar produtos
Ratio Bench
Ratio Bench
Ratio Bench

    Ratio Bench

    Traduzido por Google,

    Combinando durabilidade com design escultural, a Ratio apresenta uma estrutura de alumínio com braços suavemente curvados para fora, conferindo-lhe uma aparência acolhedora. Ideal para diversos ambientes arquitetônicos, do corporativo ao acadêmico.

    Especificação
    • Design Versatility
      Backed and backless benches in nominal 6 foot lengths can be specified for freestanding or surface mount use. Armrests are integral.

      Durable Finishes
      High-durability stainless steel seats are available with natural Sandstone or Satin finishes, or a durable powdercoat finish. The corrosion-resistant powdercoated aluminum frame and seats are available in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Outdoor Performance
      “Sustainability through Durability” is the mantra that guides the development of all F+S products. We believe the best way to eliminate landfills and reduce our carbon footprint is to create products you never want to throw away. Everything we produce is carefully crafted to not only endure the elements, but to transcend temporary style trends.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRatio-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches