Publicar produtos
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle

    Tonyo Litter & Recycling Receptacle

    Traduzido por Google,

    Definida pela estética simplificada e materiais robustos e de baixa manutenção, a estrutura altamente adaptável da Tonyo atua como uma tela para personalização infinita para uma ampla gama de configurações e necessidades de coleta de resíduos.

    Especificação
    • Design Versatility
      Tonyo Receptacles can be specified with bodies and doors in FSC® 100% Cumaru hardwood slats or powdercoated stainless steel with or without perforations. Receptacles lids, sidebars, bases, and optional rain cover in powdercoated aluminum. Tonyo Receptacles may be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 30-, 36-, and 60-gallon capacities with fire-rated liners. 30- and 36-gallon models are available in single- or split-stream configurations; 60-gallon models are available as split-stream only.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening. Graphics are printed on the back of clear, lightly textured polycarbonate, protecting them from wear over time.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTonyo-Litter-Recycling-Receptacle
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosLitter & Recycling Receptacles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_12_71_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefuse and recycling separators
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Número OmniClass23-27 59 00
    • Título OmniclassRecycling Equipment