Publicar produtos
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble

    Trio Table Ensemble

    Traduzido por Google,

    Estruturas de alumínio fundido resistentes à corrosão combinam com uma opção de madeira 100% Cumaru FSC® ou ripas de alumínio com revestimento em pó. O Conjunto de Mesas Trio foi projetado para áreas externas e conta com assentos em conformidade com a ADA.

    Especificação
    • Design Versatility
      Benches and tables in nominal 6 foot lengths can be specified with extruded aluminum or FSC® 100% Cumaru hardwood slats. Aluminum slats are available with a clear anodized or durable powdercoat finish. Optional ADA-compliant model with shorter benches available. Surface mount only.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Trio Table Ensemble blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum and stainless steel.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTrio-Table-Ensemble
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosTables & Table Ensembles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables