Publicar produtos
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle

    Universal Litter & Recycling Receptacle

    Traduzido por Google,

    Combinando flexibilidade de design incomparável com funcionalidade do mundo real, os receptáculos universais oferecem a beleza e o desempenho do aço inoxidável em uma ampla variedade de tamanhos, configurações e opções de design.

    Especificação
    • Design Versatility
      Universal Receptacles, in 24- to 36-gallon capacities, feature single- or split-stream configurations and top- or side-openings. Body is available in five natural stainless steel finishes with optional Eco-Etch, perforation, and impression patterns. Receptacles can be specified with lids in polyethylene (24- and 36-gallon only) or stainless steel and can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 24-, 30-, and 36-gallon capacities with fire-rated liners in single and split-stream configurations.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUniversal-Litter-Recycling-Receptacle
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosLitter & Recycling Receptacles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_12_71_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefuse and recycling separators
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Número OmniClass23-27 59 00
    • Título OmniclassRecycling Equipment