Publicar produtos
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle

    Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle

    Traduzido por Google,

    As tomadas Urban Renaissance combinam design arquitetônico urbano clássico com desempenho que atende às rigorosas demandas dos ambientes urbanos modernos. Apresentam estrutura em aço inoxidável resistente à corrosão.

    Especificação
    • Design Versatility
      Urban Renaissance Receptacles are available with bodies in three standard grillwork designs and with top opening, dome lid, integrated recycle bin, or split-stream configurations. Receptacles can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 36- and 45-gallon capacities with fire-rated liners in single and split-stream configurations.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUrban-Renaissance-Litter-Recycling-Receptacle
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosLitter & Recycling Receptacles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_12_71_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefuse and recycling separators
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Número OmniClass23-27 59 00
    • Título OmniclassRecycling Equipment