Publicar produtos
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair

    Vaya Chair

    Traduzido por Google,

    Com seu formato descontraído e proporções refinadas, a cadeira Vaya traz uma presença natural aos espaços externos. Disponível em madeira Cumaru 100% certificada pelo FSC® ou alumínio com pintura eletrostática a pó, oferece duas expressões distintas do mesmo design cuidadosamente concebido.

    Especificação
    • Design Versatility
      Vaya Chair's powdercoated cast aluminum frame with integral armrests can be specified for freestanding with black nylon feet or surface mount use.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVaya-Chair
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniclassExterior Chairs