Publicar produtos
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table

    Vaya Table

    Traduzido por Google,

    Projetada para anos de uso, a linha Vaya apresenta uma nova interpretação de móveis para áreas externas em diversos ambientes. Cada design Vaya mantém a leveza, mas possui peso e toque substanciais para um posicionamento sólido e versátil.

    Especificação
    • Design Versatility
      Vaya Tables are available in two standard sizes: 25” x 26” side table and 25” x 52” coffee table. Table tops can be specified with FSC® 100% Cumaru hardwood slats or tempered glass. Tables can be specified for freestanding or surface mount use.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, Vaya Tables blend the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVaya-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosTables & Table Ensembles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText