Publicar produtos
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
    FPbois

    CLADDING NATIV ULTIMA

    Traduzido por Google,
    EXCLUSIVIDADE DA GAMA DE TINTAS PARA MADEIRA: acabamento semitransparente formador de filme com garantia de 12 anos. Segunda camada semitransparente, fosca e formadora de filme que destaca o grão da madeira
    Especificação
    • KNOT-FREE finger-jointed pine, offering straightness and dimensional stability.

      Tested and complies with natural and artificial aging testing pursuant to the NF EN 927 standard. Easy to look after.

      For laying please comply with D.T.U. (French Building Code) 41.2

      Product certifications : PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; Grantie 12 ans ; E1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanativ-ultima
    • Familia de productoOutdoor Cladding
    • Grupo de produtosMaritime Pine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)125
    • Profundidade (mm)21
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)11.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Número OmniClass23-15 15 11
    • Título OmniclassWall Cladding Sections