Publicar produtos
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle

    FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Fatores U premiados tão baixos quanto 0,37
    • Compatível com todos os tipos de vidro de alta eficiência solar e térmica
    • Projetado para uso com vidro seguro para pássaros
    • Classificação NFRC e conformidade com o título 24 da Califórnia
    • Suporta vidros isolantes de 1”
    • Porta Elite que parece tão boa quanto seu desempenho
    • Eficiência térmica de próximo nível fornecida por trilhos de porta quebrados termicamente e pilares de porta verticais. Utiliza barreiras térmicas de suporte de poliamida entre os membros internos e externos de extrusão de alumínio
    • O hardware da maçaneta da porta se conecta diretamente ao vidro, produzindo uma aparência de porta de vidro pesada. Habilitado por espaçadores de furos de vidro especializados que criam uma vedação durável entre as placas de vidro isolantes com uma vedação primária PIB e uma vedação secundária de silicone
    • Pisos verticais de largura muito estreita completam a aparência da porta de vidro pesado. Stiles utiliza nosso mecanismo de fixação com patente pendente e juntas de unitização, para instalações rápidas e durabilidade a longo prazo
    • A marcenaria robusta de canto em aço inoxidável manterá a integridade da porta em aplicações de alto tráfego
    • Trilhos e escoras de porta estão disponíveis em acabamentos revestidos padrão e personalizados
    • Os trilhos da porta Aspire apresentam nossa junta unitizadora e mecanismo de controle de força de fixação que protege a vedação da borda do vidro isolante
    • PAS (sistema de alinhamento de pivô) nos trilhos superiores e inferiores da porta facilitam a instalação e o alinhamento
    • O sistema de porta pode ser configurado para centralizar ou deslocar o pivô para compatibilidade com qualquer sistema de entrada de loja
    • Gestão Integrada de Infiltração de Ar e Água
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafhc-aspire-glass-entrance-door-4-top-10-bottom-door-rail-panic-handle
    • Familia de productoArchitectural Hardware
    • Grupo de produtosAspire Insulated Glass Entrance Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors