Série CRL Balancer™ Todas as portas balanceadas sem moldura de vidro vêm completamente envidraçadas com vidro totalmente temperado de 1/2" ou 3/4" (12 ou 19 mm). São necessários trilhos superiores e inferiores de 4" (102 mm) ou 6" (152 mm) com trilhos inferiores opcionais de 10" (254 mm) para atender aos códigos ADA para portas com estrutura de vidro. Os pacotes de porta balanceada estão disponíveis com tubos verticais ocultos ou expostos e estão 'prontos para instalação' quando enviados.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |