O ápice da estética e do desempenho
O sistema de entrada de vidro Entice HP+ apresenta avanços de engenharia que superam os padrões da indústria em estética e desempenho. Portas de vidro monumentais com 3 metros de altura e 1,2 metros de largura podem ser especificadas com montantes ultrafinos de 4,1 cm para transmitir uma entrada imponente e um visual robusto de vidro.
Com classificação AAMA CW Performance Class, vidro isolante de 1" e vedação perimetral completa, o Entice HP+ oferece desempenho em qualquer clima durante todo o ano, consolidando seu status como uma entrada de vidro de última geração. Aprimoramentos estruturais também proporcionaram maior capacidade de resistência à pressão.
EPD e HPD já disponíveis.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |