Publicar produtos
DESIGN'AIR C | Design 4-way supply diffuser
France Air

DESIGN'AIR C | Design 4-way supply diffuser

Traduzido por Google,

O difusor Design'Air C transforma a distribuição de ar em um elemento de design. Sua placa frontal decorativa circular cria uma aparência sofisticada para o teto, ao mesmo tempo que proporciona um fluxo de ar omnidirecional eficiente. Ideal para escritórios contemporâneos, projetos de hotelaria e varejo, oferece uma solução de climatização discreta e elegante que se integra perfeitamente aos espaços arquitetônicos.

Especificação
    • Circular diffuser with omnidirectional diffusion.
    • Flow rates from 100 to 900 m 3/h depending on configuration.
    • Available in 4 diameters: 250, 350, 450 and 550 mm.
    • Homogeneous air distribution for optimal comfort.
    • Height-adjustable decorative plate.
    • Mounted plenum available in bare or insulated version.
    • Integrated regulation register.
    • Steel construction painted white RAL 9003.
    • Other RAL colours available on request.
    • Suitable for offices, shops, hotels and restaurants.
    • Contemporary design promoting an elegant architectural integration.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesignair-c
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 11
  • Título OmniclassVentilation Diffusers

Disponibilidade da região

Europa
France