Publicar produtos
DESIGN'AIR Q | Design 4-way supply diffuser
France Air

DESIGN'AIR Q | Design 4-way supply diffuser

Traduzido por Google,

O difusor Design'Air Q transforma a distribuição de ar em um elemento arquitetônico. Sua geometria quadrada e minimalista, juntamente com a placa frontal decorativa flutuante, criam uma aparência sofisticada para o teto, ao mesmo tempo que proporciona um fluxo de ar eficiente em quatro direções. Projetado para interiores comerciais modernos, oferece o equilíbrio perfeito entre estética, conforto interno e facilidade de instalação.

Especificação
    • Square diffuser with 4-way blow moulding.
    • Homogeneous air distribution over 360°.
    • Flow rates from 100 to 900 m 3/h depending on configuration.
    • Two facade dimensions: 400 × 400 mm and 600 × 600 mm.
    • Connection diameters from 160 to 315 mm.
    • Height-adjustable decorative plate.
    • Mounted plenum available in bare or insulated version.
    • Integrated regulation register.
    • Steel construction painted white RAL 9003.
    • Other RAL colours available on request.
    • Suitable for offices, shops, hotels and restaurants.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesignair-q
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 11
  • Título OmniclassVentilation Diffusers

Disponibilidade da região

Europa
France